Aprobata
Prąd znamionowy IN
Napięcie znamionowe UN
Szerokość
Moduł do zasilania i wielopoziomowej, bezpotencjałowej zdalnej sygnalizacji podłączonych modułów ochrony przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, ze zintegrowanym wielostopniowym wskaźnikiem statusu na module, do jednego 2-żyłowego nieuziemionego obwodu sygnałowego Ex i, obsługa HART.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, ze zintegrowanym wielostopniowym wskaźnikiem stanu na module dla dwóch 2-żyłowych obwodów sygnałowych Ex-i zasilanych bez połączenia z potencjałem ziemi. Kompatybilny z HART
Wtyk ochronny PT z obwodem ochronnym dla dwóch 2-żyłowych, nieuziemionych obwodów sygnałowych Ex i. Napięcie znamionowe: 24 V DC, obsługa HART.
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla dwóch 2-przewodowych nieuziemionych obwodów sygnałowych EEx ia. Montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm
Wtyk ochronny PT z obwodem zabezpieczającym dla 2-żyłowego, nieuziemionego obwodu sygnałowego. Kompatybilny z HART
Wtyk ochrony przepięciowej ze zintegrowanym wyświetlaczem stanu na module i styk komunikacji zdalnej do 2-żyłowego, nieuziemionego obwodu sygnałowego.
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla jednego 2-przewodowego nieuziemionego obwodu sygnałowego. Montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm.
Podstawka do podłączenia wtyków ochronnych ze wskaźnikiem statusu, dla dwóch nieuziemionych przewodów.
"$pageName" na