Oprogramowanie do zarządzania, diagnostyki i konfiguracji
Ekonomiczna produkcja wymaga maksymalnej dyspozycyjności. Oprogramowanie nie tylko pomaga w szybkim uruchomieniu systemu, lecz pozwala również na efektywne monitorowanie i diagnozowanie błędów. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, za pomocą których można efektywnie wykorzystać sieci Ethernet, PROFINET i INTERBUS w systemach automatyki.
Oprogramowanie zarządzające do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, oprogramowania i certyfikatów dla urządzeń ze zintegrowanym serwerem OPC UA. W sekcji Do pobrania bezpłatnie dostępny jest Software Device an Update Management. Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i oprogramowania wymagana jest płatna licencja, którą można zakupić.
IOL-CONF to oprogramowanie do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej, do łatwego uruchamiania masterów i urządzeń IO-Link
6
Zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami
Im bardziej inteligentne stają się komponenty automatyki i im więcej komunikują się np. z systemami zdalnymi (w chmurze), tym ważniejsze staje się posiadanie aktualnego oprogramowania sprzętowego dla poszczególnych komponentów. Dzięki opartemu na OPC UA zarządzaniu urządzeniami i aktualizacjami, aktualizacje mogą być przeprowadzane ręcznie lub automatycznie
– niezależnie od producenta. Oszczędza to czas, koszty i minimalizuje ryzyko cyberataków.
Dlaczego zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami zapewnia większe bezpieczeństwo?
Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z przestarzałego oprogramowania sprzętowego są eliminowane na wczesnym etapie
Oprogramowanie sprzętowe od producenta jest dostarczane automatycznie i umożliwia prostą automatyzację aktualizacji
Łatwa inwentaryzacja danych dotyczących sprzętu i oprogramowania sprzętowego (łatwo widoczny status oprogramowania/oprogramowania sprzętowego wszystkich urządzeń)
Tworzenie, dystrybucja i zarządzanie bezpiecznymi certyfikatami serwerów OPC UA
Kompleksowe API REST dla łatwej integracji z istniejącymi systemami
Zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami to podstawa optymalnego cyberbezpieczeństwa w firmach.
Jednolite zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami
Możliwości integracji
Dodatkowo możliwe jest zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami:
Jako oprogramowanie za pośrednictwem PLCnext Store