Aprobata
Kategoria
Rodzaj zestyków
Rodzaj przyłącza
Przekaźnik bezpieczeństwa do łączników zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa magnetycznego oraz do barier świetlnych, do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, 2 zestyki zwierne, interfejs TBUS, aktywacja automatyczna lub manualna, wtykowe złącza śrubowe
Przekaźnik bezpieczeństwa do przycisków zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa, przełączników magnetycznych i barier świetlnych, do SIL 3 lub kat. 4, PL e zgodnie z EN ISO 13849, 2 zestyki zwierne, interfejs TBUS, aktywacja automatyczna lub ręczna, wtykowa złączka szynowa Push-in
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, regulacja opóźnienia wyłączenia w zakresie 0,5 ... 30 sekund, kat. 3, PL e wg EN ISO 13849, wtykowe złączki z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, ustawiane opóźnienie wyłączenia 0,5 ... 30 sekund, kat. 3, PL e wg EN ISO 13849, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in
Jednokanałowe rozszerzenie styków z interfejsem TBUS, 4 styki zwierne, 1 rozwierny, 1 tor zwolnienia blokady, bez opóźnienia, kat. 4, PL e wg ISO 13849, wtykowe złącza śrubowe, szerokość: 22,5 mm
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, bez opóźnienia, kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, zestyki wyłączają się z opóźnieniem (0,3 ... 3 s), kat. 3, PL e wg EN ISO 13849, szerokość: 22,5 mm, wtykowe złączki szynowe z przyłączem śrubowym
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, zestyki wyłączają się z opóźnieniem (0,3 ... 3 s), kat. 3, PL e wg EN ISO 13849, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in
Moduł interfejsu do przyłączania wielu czujników lub wyłączników bezpieczeństwa ze stykami zwiernymi/rozwiernymi do przekaźnika bezpieczeństwa PSR-SDC4, z przyłączami śrubowymi
Moduł interfejsowy do podłączenia wielu czujników lub wyłączników bezpieczeństwa z zestykami zwiernymi/rozwiernymi do przekaźnika bezpieczeństwa PSR-SDC4, wtykowa złączka Push-in
"$pageName" na