Złącze urządzeń dla Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla ośmiu odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.
Moduł połączeniowy do modularnych łączników segmentowych Foundation Fieldbus i Profibus PA z terminatorem
Łącznik segmentowy do magistrali Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami dla 2 odczepów poprzecznych z urządzeniami magistrali obiektowej.
Płytka dzieląca działy FB-MODULAR-PP stosowana jest między dwoma modułowymi łącznikami urządzeń magistrali obiektowej i zapewnia tutaj potrzebny odstęp 50 mm między iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi przyłączami elektrycznymi. Łączniki urządzeń mają szerokośc 17,5 mm, jednak jeśli występuje płytka dzieląca działy, wymagany będzie łącznik wtykowy 22,5 mm TBUS.
Złącze urządzeń dla Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla 6 odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.
Złącze urządzeń dla Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla 12 odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.
Złącze urządzeń w środowisku strefy 1 dla magistrali obiektowej Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla ośmiu odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.
Złącze urządzeń w środowisku strefy 1 dla magistrali obiektowej Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla 12 odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.
"$pageName" na