Głębokość
Wysokość
Szerokość
Skrzynka zaciskowa, materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym, z dodatkiem grafitu, czarny, 200 mm x 200 mm x 171 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwiczki, zakres dostawy - ATD: Zawias z zamkiem na klucz kwadratowy 8 mm, Zawias z zamkiem na klucz kwadratowy 8 mm
Skrzynka zaciskowa, materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym, z dodatkiem grafitu, czarny, 300 mm x 200 mm x 171 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwiczki, zakres dostawy - ATD: Zawias z zamkiem na klucz kwadratowy 8 mm, Zawias z zamkiem na klucz kwadratowy 8 mm
Skrzynka zaciskowa, materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym, z dodatkiem grafitu, czarny, 305 mm x 405 mm x 202 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwiczki, zakres dostawy - ATD: Zawias z zamkiem na klucz kwadratowy 8 mm, Zawias z zamkiem na klucz kwadratowy 8 mm
Skrzynka zaciskowa, materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym, z dodatkiem grafitu, czarny, 405 mm x 605 mm x 252 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwiczki, zakres dostawy - ATD: Zawias z zamkiem na klucz kwadratowy 8 mm, Zawias z zamkiem na klucz kwadratowy 8 mm
"$pageName" na