Aprobata
Służy do komunikacji między komputerem przemysłowym a urządzeniami Phoenix Contact ze złączem mini USB typu B.
Służy do komunikacji między komputerami przemysłowymi i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS.
Kabel danych do komunikacji między urządzeniami z 9-biegunowym przyłączem D-SUB RS232 i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS.
Kabel danych do komunikacji np. między sterownikami Phoenix Inline typu ILC 1xx a urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ USV lub TRIO UPS
Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.
Wielofunkcyjna kość pamięci z uchwytem dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.
Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.
Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 40 A, długość: 19 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 10 A, długość: 31,8 mm, średnica: 6,35 mm
"$pageName" na