IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD - Zdecentralizowane urządzenie I/O
2732486

Cyfrowe urządzenie wejściowo-wyjściowe dla INTERBUS, technologia światłowodowa 2 MBod, cztery wejścia (24 V DC), dwa wyjścia (24 V DC 0,5 A) przyłącze czujników / urządzeń wykonawczych przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wytrzymała obudowa metalowa
Liczne funkcje diagnostyczne
Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego
Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania