Moduły wyjść analogowych w obudowach o stopniu ochrony IP67 umożliwiają podłączenie do INTERBUS analogowych urządzeń wykonawczych za pomocą wtyków M12.
Moduły analogowe posiadają kanał, który może służyć do przesyłania natężenia (0 - 20 mA, 4 - 20 mA) lub napięcia (10 V) w siatce 12-bitowej.
Wszelkie analogowe urządzenia wykonawcze łączone są wtykami M12, magistrala INTERBUS Loop 2 przy pomocy techniki szybkiego łączenia QUICKON.
IB L2 BOX AO 1/2/I M12
-
Moduł we/wy
2731937
Moduł wyjść analogowych, 1 wyjście analogowe, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, podłączenie kablem 2-żyłowym, stopień ochrony IP65/67