BL FPM 15.6 - Monitor
2402980

Monitor LCD 15,6” o stopniu ochrony IP65 z projekcyjnym pojemnościowym ekranem dotykowym

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekran 15,6"
Wejścia DisplayPort 1.2, VGA i DVI-I
Zintegrowane przyciski konfiguracji
Temperatura otoczenia podczas pracy od -10 °C ... 60 °C
Ekran dotykowy 15,6″