TP90XIT-10/3112C240 S00006
-
Panel dotykowy
2401623
Panel dotykowy, 22.9 cm / 9"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262144 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN.
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Urządzenie obsługowe |
Parametry komputera | |
procesor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
System operacyjny | Windows® CE 5.0 |
Pamięć robocza | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Pamięć | NAND-Flash, 1 GB |
Specjalne wyposażenie | Zintegrowany sygnał akustyczny (brzęczyk) |
Ekran | |
Typ wyświetlacza | 22.9 cm / 9"-TFT |
Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 Pikseli (WVGA) |
Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
Jasność | typowo 800 cd/m² (regulowane) |
MTBF | 70000 h |
paleta kolorów | 262144 kolorów |
Kąt odczytu lewy | 85,00 ° |
Kąt odczytu prawy | 85,00 ° |
Kąt odczytu górny | 85,00 ° |
Kąt odczytu dolny | 85,00 ° |
Złącza | 2x USB Host 1.1 |
Złącza opcjonalne | Gniazdo CF |
Sieć | 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45 |
System magistrali | CAN |
Oprogramowanie użytkownika | TSvisRT |
żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
Zasilanie | |
zasilacz | 24 V DC ±20 % |
Pobór prądu maksymalny | 0,8 A |
Zegar czasu rzeczywistego | |
zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Sposób montażu | Montaż czołowy |
Materiał płyta czołowa | Aluminium (anodowane kolor naturalny) |
Materiał obudowy | blacha stalowa ocynkowana |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) |
NEMA 4X | |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Wysokość | 3000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % |
Udar | 15g, wg IEC 60068-2-27 |
Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
Wymiary zewnętrzne | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej) |
Wymiary montażowe | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 252 mm / 164 mm / 54 mm (Otwór montażowy, głębokość z magistralą, jeśli urządzenie zawiera magistralę) |
Numer artykułu | 2401623 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DRCABB |
GTIN | 4055626296906 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,3 kg |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,3 kg |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
USB FLASH DRIVE - Pamięć USB 2402809
-
VL 1 GB CF - Karta pamięci 2913155
-
VL 4 GB CF - Karta pamięci 2913157
-
VL 8 GB CF - Pamięć 2913158
-
9" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Folia ochronna 2701375
-
HMI BATTERY - Baterie/akumulatory 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiały montażowe 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiały montażowe 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiały montażowe 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Złącze do PCB 1896381
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław