TP151XIT-10/3051C240 S00092 - Panel dotykowy
2401387

Panel dotykowy, 38.1 cm / 15"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 pikseli (XGA), 262144 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, CODESYS, PROFIBUS MASTER.

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne