TPM21AS/022360 S00001
-
Panel dotykowy
2401375
Zastosowania morskie-Panel dotykowy, 14.5 cm / 5.7"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 256 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bez systemu magistralnego.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Urządzenie obsługowe |
Zastosowanie | Zastosowania morskie |
Parametry komputera | |
procesor | Arm9™, 200 MHz |
System operacyjny | Windows® CE 5.0 |
Pamięć robocza | 512 KB SRAM |
Pamięć | NOR-Flash, 32 MB |
Specjalne wyposażenie | Maritim bez przycisków |
Ekran | |
Typ wyświetlacza | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 Pikseli (QVGA) |
Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
Jasność | typowo 400 cd/m² (regulowane) |
MTBF | 40000 h |
paleta kolorów | 256 kolorów |
Kąt odczytu lewy | 75,00 ° |
Kąt odczytu prawy | 75,00 ° |
Kąt odczytu górny | 60,00 ° |
Kąt odczytu dolny | 75,00 ° |
Złącza | 2x USB Host 2.0 |
Złącza opcjonalne | brak |
Sieć | 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45 |
System magistrali | bez systemu magistralnego |
Oprogramowanie użytkownika | TSvisRT |
żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
Zasilanie | |
Pobór prądu typowy | 0,5 A |
Zegar czasu rzeczywistego | |
zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Zasilanie | |
zasilacz | 24 V DC ±20 % |
Sposób montażu | Montaż czołowy |
Materiał płyta czołowa | Aluminium (czarne anodowane) |
Materiał obudowy | blacha stalowa ocynkowana |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) |
NEMA 4X | |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Wysokość | 3000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % |
Udar | 15g, wg IEC 60068-2-27 |
Drgania (praca) | 0,7 g, wg EN 60068-2-6 |
Wymiary zewnętrzne | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | 203 mm / 165 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej) |
Wymiary montażowe | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 157 mm / 195 mm / 56 mm |
Numer artykułu | 2401375 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DRCBBB |
GTIN | 4055626146324 |
Produkty kompatybilne
-
-
USB FLASH DRIVE - Pamięć USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiały montażowe 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiały montażowe 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiały montażowe 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiały montażowe 2701380
-
HMI BATTERY - Baterie/akumulatory 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Złącze do PCB 1896381
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław