TPM65XIT-10/3201C240 S00054 - Panel dotykowy
2401321

Zastosowania morskie-Panel dotykowy, 16.5 cm / 6.5"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 640 x 480 pikseli (VGA), 262144 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne