TPM150ZTX-12/800730904 S00075 - Komputer panelowy
2401315

Komputer panelowy z ekranem TFT 38,1 cm / 15" (analogowo-rezystancyjny (poliester)), 1024 x 768 pikseli (XGA), 262 144 kolorów, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mb/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 i oprogramowanie: otwarta platforma. (system magistralny: brak)
Zamiennik: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne