TPE070ZCW/600920024 S00075
-
Komputer panelowy
2401246
Rugged-Komputer panelowy, 17.8 cm / 7"-TFT wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa jednopunktowa), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Otwarta platforma, DualCAN.