TPE070AGW/107060020 S00008
-
Panel dotykowy
2401226
Rugged-Panel dotykowy, 17.8 cm / 7"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Otwarta platforma, bez systemu magistralnego.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Urządzenie obsługowe |
Zastosowanie | Rugged |
Parametry komputera | |
procesor | Arm9™, 184 MHz |
System operacyjny | Windows® CE 5.0 |
Pamięć robocza | 128 MB SDRAM |
512 KB NV | |
Pamięć | NOR-Flash, 64 MB |
Ekran | |
Typ wyświetlacza | 17.8 cm / 7"-TFT |
Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 Pikseli (WVGA) |
Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (GFG) |
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
Jasność | typowo 350 cd/m² (regulowane) |
MTBF | 40000 h |
paleta kolorów | 65536 kolorów |
Kąt odczytu lewy | 70,00 ° |
Kąt odczytu prawy | 70,00 ° |
Kąt odczytu górny | 65,00 ° |
Kąt odczytu dolny | 65,00 ° |
Złącza | 2x USB Host 2.0 |
Złącza opcjonalne | brak |
Sieć | 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45 |
System magistrali | bez systemu magistralnego |
Oprogramowanie użytkownika | Otwarta platforma |
żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
Zasilanie | |
Pobór prądu typowy | 0,3 A |
Zegar czasu rzeczywistego | |
zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Zasilanie | |
zasilacz | 24 V DC ±20 % |
Sposób montażu | Mocowanie na bolec |
Materiał płyta czołowa | Aluminium (anodowane kolor naturalny) |
Materiał obudowy | blacha stalowa ocynkowana |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (przód), IP20 (tył) |
NEMA 4X | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Wysokość | 4000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (Od frontu) |
20 % ... 85 % (Z tyłu) | |
Udar | 15g, wg IEC 60068-2-27 |
Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
Wymiary zewnętrzne | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | 234 mm / 174 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej) |
Wymiary montażowe | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 200 mm / 140 mm / 65 mm (Otwór montażowy, głębokość z magistralą, jeśli urządzenie zawiera magistralę) |
Numer artykułu | 2401226 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | DRCACA |
Klucz produktu | DRCACA |
GTIN | 4055626095875 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 000 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 000 g |
Numer taryfy celnej | 84714100 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław