TP43AT/702000 S00007
-
Panel dotykowy
2401059
Panel dotykowy, 10.92 cm / 4.3"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Otwarta platforma, bez systemu magistralnego.
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Urządzenie obsługowe |
Parametry komputera | |
procesor | Arm9™, 200 MHz |
System operacyjny | Windows® CE 5.0 |
Pamięć robocza | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Pamięć | NOR-Flash, 32 MB |
Ekran | |
Typ wyświetlacza | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
Rozdzielczość ekranu | 480 x 272 Pikseli (WQVGA) |
Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
Jasność | typowo 385 cd/m² (regulowane) |
MTBF | 40000 h |
paleta kolorów | 65536 kolorów |
Kąt odczytu lewy | 75,00 ° |
Kąt odczytu prawy | 75,00 ° |
Kąt odczytu górny | 63,00 ° |
Kąt odczytu dolny | 75,00 ° |
Złącza | 2x USB Host 2.0 |
Złącza opcjonalne | brak |
Sieć | 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45 |
System magistrali | bez systemu magistralnego |
Oprogramowanie użytkownika | Otwarta platforma |
żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
Zasilanie | |
Pobór prądu typowy | 0,3 A |
Zegar czasu rzeczywistego | |
zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Zasilanie | |
zasilacz | 24 V DC ±20 % |
Sposób montażu | Montaż czołowy |
Materiał płyta czołowa | Aluminium (anodowane kolor naturalny) |
Materiał obudowy | blacha stalowa ocynkowana |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) |
NEMA 4X | |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Wysokość | 3000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % |
Udar | 15g, wg IEC 60068-2-27 |
Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
Wymiary zewnętrzne | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej) |
Wymiary montażowe | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 132 mm / 92 mm / 54 mm (Otwór montażowy, głębokość z magistralą, jeśli urządzenie zawiera magistralę) |
Numer artykułu | 2401059 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DRCABA |
GTIN | 4055626096681 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 590 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 590 g |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław