TP21AM/702000 S00001
-
Panel dotykowy
2401014
Panel dotykowy, 14.5 cm / 5.7"-FSTN wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 5 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bez systemu magistralnego.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Urządzenie obsługowe |
Parametry komputera | |
procesor | Arm9™, 200 MHz |
System operacyjny | Windows® CE 5.0 |
Pamięć robocza | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Pamięć | NOR-Flash, 32 MB |
Ekran | |
Typ wyświetlacza | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 Pikseli (QVGA) |
Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
Jasność | Standardowo 120 cd/m² (możliwość regulacji) |
MTBF | 40000 h |
paleta kolorów | 5 stopni szarości |
Kąt odczytu lewy | 40,00 ° |
Kąt odczytu prawy | 40,00 ° |
Kąt odczytu górny | 45,00 ° |
Kąt odczytu dolny | 45,00 ° |
Złącza | 2x USB Host 2.0 |
Złącza opcjonalne | brak |
Sieć | 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45 |
System magistrali | bez systemu magistralnego |
Oprogramowanie użytkownika | TSvisRT |
żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
Zasilanie | |
zasilacz | 24 V DC +/- 20 % |
Pobór prądu typowy | 0,25 A |
Zegar czasu rzeczywistego | |
zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Sposób montażu | Montaż czołowy |
Materiał płyta czołowa | Aluminium (anodowane kolor naturalny) |
Materiał obudowy | blacha stalowa ocynkowana |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) |
NEMA 4X | |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Wysokość | 3000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % |
Udar | 15g, wg IEC 60068-2-27 |
Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
Wymiary zewnętrzne | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej) |
Wymiary montażowe | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 195 mm / 139 mm / 66 mm (Otwór montażowy, głębokość z magistralą, jeśli urządzenie zawiera magistralę) |
Numer artykułu | 2401014 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | DRCABB |
Klucz produktu | DRCABB |
GTIN | 4055626097084 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 680 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 680 g |
Numer taryfy celnej | 84714100 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
USB FLASH DRIVE - Pamięć USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiały montażowe 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiały montażowe 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiały montażowe 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiały montażowe 2701380
-
HMI BATTERY - Baterie/akumulatory 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Złącze do PCB 1896381
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław