TP121ZTM/400620002 S00075 - Komputer panelowy
2400922

Komputer panelowy, 30.7 cm / 12.1"-TFT wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Otwarta platforma, DualCAN.

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne