HT06AT/722050/321/02100 S00001
-
Panel mobilny
2400669
Panel mobilny, 8.9 cm / 3.5"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 1x USB Host 2.0, brak, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Urządzenie obsługowe |
Parametry komputera | |
procesor | Arm9™, 200 MHz |
System operacyjny | Windows® CE 5.0 |
Pamięć robocza | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Pamięć | NOR-Flash, 32 MB |
Ekran | |
Typ wyświetlacza | 8.9 cm / 3.5"-TFT |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 320 Pikseli |
Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
Jasność | typowo 320 cd/m² (regulowane) |
MTBF | 30000 h |
paleta kolorów | 65536 kolorów |
Kąt odczytu lewy | 70,00 ° |
Kąt odczytu prawy | 70,00 ° |
Kąt odczytu górny | 80,00 ° |
Kąt odczytu dolny | 60,00 ° |
Złącza | 1x USB Host 2.0 |
Złącza opcjonalne | brak |
Sieć | brak |
System magistrali | PROFIBUS DP |
Oprogramowanie użytkownika | TSvisRT |
żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
Zasilanie | |
Pobór prądu typowy | 0,25 A |
Zegar czasu rzeczywistego | |
zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Zasilanie | |
zasilacz | 24 V DC ±20 % |
Sposób montażu | bez |
Materiał płyta czołowa | Tworzywo sztuczne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Wysokość | 3000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % |
Udar | 15g, wg IEC 60068-2-27 |
Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
Wymiary zewnętrzne | |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | 145 mm / 265 mm / 67 mm |
Numer artykułu | 2400669 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | DRCAEB |
Klucz produktu | DRCAEB |
GTIN | 4055626110608 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 770 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 770 g |
Numer taryfy celnej | 84713000 |
Kraj pochodzenia | DE |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław