BT07AM/792070 S00001 - Key Panel
2400629

Key Panel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN wyświetlacz (bez technologii dotykowej), 320 x 240 pikseli (QVGA), 5 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne