QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Zasilacz bezprzerwowy
2320267

UPS z IQ Technology i wbudowanym akumulatorem do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, akumulator: ołowiowy AGM 4 Ah, z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107/30

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa obsługa poprzez automatyczne rozpoznawanie baterii, beznarzędziową wymianę baterii w trakcie pracy i komunikację za pomocą interfejsu IFS
Niezawodne uruchamianie ciężkich obciążeń dzięki rezerwie mocy POWER BOOST ze statyczną rezerwą mocy POWER BOOST o maksymalnie 1,5 krotnym prądzie znamionowym:
Szybkie wyzwalanie wyłączników instalacyjnych (Selective Fuse Breaking Technology)
Uniwersalne wykorzystanie urządzenia poprzez obszerny pakiet certyfikatów oraz obszerne możliwości parametryzacji i diagnozowania