PSI-MODEM-BASIC/USB - Modem
2313436

Przemysłowy modem analogowy do montażu na szynach nośnych EN. Do pracy w sieciach komutowanych w Europie, USA i Kanadzie. Interfejs Mini-USB typu B, galwaniczna 2-drogowa separacja, napięcie zasilania 5 V DC za pośrednictwem przyłącza USB

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Funkcja Call-Back
Funkcja selektywnego przyjmowania wywołań
Zintegrowana ochrona przed przepięciami zapewniająca wysoką dyspozycyjność systemu
Zestawienie połączenia zabezpieczonego hasłem
Galwaniczna separacja wysokiej jakości