FLK 16/EZ-DR/ 250KONFEK/SO447
-
Kabel
2294678
Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 2,5 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel systemowy |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na tor, 50°C) | ≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
Prąd (na tor, 70°C) | ≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
Długość przewodów | 2,5 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Liczba biegunów | 16 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | 16X0.14 [PVC] |
Rodzaj przewodu | Okrągły kabel konfekcjonowany |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 16x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,80 mm ±0,4 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | Semi Rigid PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 58 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 108 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
Bezhalogenowość | nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
Wersja przewodu | Przewód na jeden moduł |
Przyłącze 1 | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 (na podstawie) |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 16 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Połączenie 2 | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 (na podstawie) |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 16 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2294678 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 15 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK213Y |
Klucz produktu | DK2AG1 |
GTIN | 4017918270759 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 170 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 158,1 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław