BC 53,6 BS U22 GY 7045
-
Zaślepka
2202270
Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (U22), szerokość: 53,6 mm, wysokość: 29,78 mm, głębokość: 22,35 mm, kolor: szary 1 (podobne RAL 7045)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosty montaż bez użycia narzędzi
Klasa palności V0 wg UL 94