UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5
-
Profil
2200935
Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 42,5 mm, głębokość: 29,4 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Profil z aluminium
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi