PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1709234
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: PTSH 1,5/..-H, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Do zastosowań specjalnych zgodnie z kategorią przepięciową IV i stopniem zabrudzenia 3 możliwe jest również znamionowe napięcie izolacji 250 V przy znamionowym napięciu udarowym 1 kV.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Przycisk zwalniający obsługiwany palcem dla większego komfortu
Czopy chroniące przed obróceniem zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania