PT 2,5/ 7-5,0-H-A
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1702583
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 7, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 7, rodzina produktów: PT 2,5/..-H, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 4,1 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Szczegóły produktu
Typ produktu | Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy |
Rodzina produktów | PT 2,5/..-H |
Linia produktowa | COMBICON Terminals M |
Konstrukcja | blok złączy do druku |
Liczba biegunów | 7 |
Raster | 5 mm |
Ilość przyłączy | 7 |
Liczba rzędów | 1 |
Liczba potencjałów | 7 |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 1 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 32 A |
Napięcie znamionowe UN | 400 V |
Napięcie znamionowe (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 400 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
Technika przyłączeniowa | |
Konstrukcja | blok złączy do druku |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 20 ... 10 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 6,5 mm |
Moment dokręcania | 0,45 Nm ... 0,5 Nm |
Sposób montażu | Lutowanie na fali |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (3 - 12 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,5 - 4 µm Ni) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (3 - 12 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,5 - 4 µm Ni) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | zielony (6021) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Wskazówka dotycząca zastosowania | W celu zapewnienia bezpiecznego podłączenia przewodów należy przestrzegać podanych momentów dokręcenia. Szczególnie w przypadku dwubiegunowych i trzybiegunowych terminali przyłączeniowych do PCB pojedynczy styk lutowniczy na każdy punkt połączeniowy nie jest wystarczający. Dlatego terminale wymagają podparcia podczas podłączania przewodów (przytrzymanie ręką, oparcie o urządzenie). |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 5 mm |
Wysokość [h] | 13,5 mm |
Długość [l] | 9 mm |
Wysokość | 13,5 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 4,1 mm |
Wymiary kołka | ø 1 mm |
Konstrukcja PCB | |
Odstępy między kołkami | 5 mm |
Średnica otworu | 1,3 mm |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | 0,5 mm² / sztywny / > 20 N |
0,5 mm² / giętki / > 20 N | |
4 mm² / sztywny / > 60 N | |
4 mm² / giętki / > 60 N |
Badanie nagrzewania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Suma temperatury otoczenia i nagrzania złączki przyłączeniowej PCB nie może przekraczać górnej temperatury granicznej. |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 3,2 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 400 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 3 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 3,2 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 5 s |
Starzenie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 1702583 |
Jednostka opakowania | 100 Szt. |
Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AAMFNA |
Klucz produktu | AAMFNA |
GTIN | 4046356594219 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 8,425 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,41 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 81591c8a-a236-40c1-a38b-ab431ecd541c |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,15 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość łączenia przewodów dużych przekrojach dzięki prostokątnej komorze zacisku
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław