RC-2RP1N12Q0NY - Przepust ścianki tylnej
1613141

M23, Przepust ścianki tylnej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, liczba biegunów: 11+PE, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, Oring osiowy, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne