TC-00000008UDU
-
Obudowa na złącza okrągłe
1612084
Obudowa na złącza okrągłe, seria: TC, prosta, Ryglowanie bagnetowe, M23, liczba biegunów: 12, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 2 mm... 14,5 mm, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie