RC-19P1N12WA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1602660

M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, oring radialny, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne