RC-12S1N8DB2L6
-
Przepust ścianki przedniej
1599347
M23, Przepust ścianki przedniej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, oring radialny, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 7 mm, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 10,5 mm, kodowanie: N