HC-M-02-MOD-BUC
-
Moduł wkładki stykowej
1587519
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, zastosowanie: Moc
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR..., styki zaciskane CK4,0-ED... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy) |
Typ produktu | Modułowa wkładka stykowa |
Seria | HC-M-02 |
Zastosowanie | Moc |
Liczba biegunów | 2 |
wygląd wtyku | 2 |
Numeracja styków | 1 - 2 |
Liczba gniazd na moduły | 1 |
Wykonanie styku | toczone |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Technika przyłączeniowa | |
Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
Przyłącze według normy | IEC / EN |
Przyłącze przewodu | |
Przekrój przyłącza | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 16 ... 8 |
Długość odizolowanych pojedynczych żył | 9 mm (do 1,5 ... 2,5 mm²) |
9,6 mm (do 4 mm²...6 mm²) | |
18 mm (do 10 mm²) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 34,2 mm |
Wysokość | 42,4 mm |
Długość | 14,6 mm |
Parametry mechaniczne | |
Średnica styków | 4 mm |
napięcie znamionowe (III/3) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
prąd obliczeniowy | 40 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag |
materiał uchwytu styków | PC |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1587519 |
Jednostka opakowania | 2 Szt. |
Minimalne zamówienie | 2 Szt. |
Klucz produktu | AF7ACB |
GTIN | 4046356527927 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 12,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 12,7 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Styk zaciskany 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Styk zaciskany 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Styk zaciskany 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Styk zaciskany 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Styk zaciskany 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Styk zaciskany 1274085
-
CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Praska zaciskowa 1212114
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania 1072064
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław