SAC-5P-1,5-150/M12FR-3L VW
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1550533
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bez halogenów, sieciowana promieniowaniem, pomarańczowy RAL 2003, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: A, z 3 LED, długość kabla: 1,5 m, Wariant klienta
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 24 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | 3 LED |
Wskaźnik statusu | tak |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo kątowy M12 |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 1,5 m |
PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy [151] | |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy [151] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,05 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,90 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | pomarańczowy RAL 2003 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | ≤ 57 Ω/km |
Napięcie znamionowe kabla | 250 V (AC) |
Napięcie probiercze | 2000 V (50 Hz, 5 minut) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | min. 25 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | min. 40 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 59 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s |
Właściwości szczególne | sieciowany radiacyjnie |
Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1550533 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Klucz produktu | AF1CDA |
GTIN | 4046356157049 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 92,48 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 92,48 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław