SAC-4P- 2,0-961/MINFS VAL
-
Kabel systemowy magistrali
1433786
Kabel systemowy magistrali, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kb/s), 3-bieg., PCW, niebieski 5015, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste 7/8"-16UNF, kodowanie: A, długość kabla: 2 m
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Do stosowania w obwodach elektrycznych iskrobezpiecznych o stopniu ochrony „i”. Elektryczne wartości znamionowe w oparciu o EN 60079-14. |
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Technika procesowa |
Rodzaj czujnika | FOUNDATION Fieldbus |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Stopień zabrudzenia | 2 |
System magistrali | FOUNDATION Fieldbus |
Rodzaj sygnału/Kategoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kb/s |
Wskaźnik stanu | nie |
Rezystancja izolacji | ≥ 10 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 300 V |
Prąd znamionowy IN | 5,2 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 31,25 kb/s |
Materiał uszczelki | TPU |
materiał uchwytu | TPU |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Stal szlachetna |
Schemat podłączenia | |
Styk | Kolor (nazwa sygnału) | Styk (opcjonalnie) | 1 (Gniazdo) | BU (DATA-) |
2 (Gniazdo) | OG (DATA+) | |
3 (Gniazdo) | SR (Ekran) |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste 7/8"-16UNF |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Długość przewodów | 2 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, niebieski [961] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 56,552 kg/km |
Liczba biegunów | 2 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, niebieski [961] |
Budowa przewodu | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Szybkość sygnału | 0,66 c |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,40 mm |
przewód sygnałowy AWG | 18 |
Przekrój przewodu | 2x 0,75 mm² (Przewód sygnałowy) |
1x 0,5 mm² (Oplot) | |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 2,24 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7,50 mm ±0,25 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | niebieski 5015 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PO (Przewód sygnałowy) |
Pojedyncze żyły, kolor | niebieski, pomarańczowy |
Grubość ścianki izolacji | 0,50 mm |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,00 mm |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 1 para ze skrętką wkładki wyokrąglającej kształt kabla i wypełniaczami rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 100 % |
maksymalny opór przewodu | ≤ 19,35 Ω/km (Przewód sygnałowy) |
26 Ω/km (Ekran) | |
Pojemność przewodu | 147 pF/m (przy 1 kHz, żyła/ekran) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
pojemność robocza | 78 nF (przy 1 kHz) |
Impedancja przewodu | 100 Ω ±20 % (przy 31,25 kHz) |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 75 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | 260 N |
tłumienność ekranu | 3,00 dB/km (przy 39 kHz) |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Właściwości szczególne | Standardy UL PLTC-ER i ITC |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień ochrony (NEMA) | 1 (NEMA) |
3 (NEMA) | |
4 (NEMA) | |
6P (NEMA) | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Numer artykułu | 1433786 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF1FCG |
GTIN | 4046356455633 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 186,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 186,6 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław