SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO - Obudowa stykowa
1424130

Obudowa stykowa, Moc, 4-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, T-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm2, Przewód UL/cUL

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
Komfortowy montaż obiektowy: złącza wtykowe urządzeń do szybkiego montażu na miejscu
Indywidualne wersje i długości przewodów
Popularne układy pinów do przesyłania sygnałów i mocy w ujednoliconym kształcie