SAC-5P-MINMS/20,0-928/MINFR DN
-
Kabel systemowy magistrali
1417883
Kabel systemowy magistrali, DeviceNet™, 5-bieg., PCW, szary RAL 7001, ekranowany, Wtyki proste 7/8"-16UNF, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy 7/8"-16UNF, długość kabla: 20 m, Złącze wtykowe nieekranowane
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | DeviceNet™ |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | DeviceNet™ |
Rodzaj sygnału/Kategoria | DeviceNet™ |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 600 V AC |
600 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 5,2 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | TPU |
materiał uchwytu | TPU |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Stal szlachetna |
Schemat podłączenia | |
Styk | Kolor (nazwa sygnału) | Styk (opcjonalnie) | 1 (Wtyk) | SR (Ekran) | 1 (Gniazdo) |
2 (Wtyk) | RD (V+) | 2 (Gniazdo) | |
3 (Wtyk) | BK (V-) | 3 (Gniazdo) | |
4 (Wtyk) | WH (CAN_H) | 4 (Gniazdo) | |
5 (Wtyk) | BU (CAN_L) | 5 (Gniazdo) |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste 7/8"-16UNF |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo kątowy 7/8"-16UNF |
Liczba biegunów | 5 |
Długość przewodów | 20 m |
kabel trunk DeviceNet [928] | |
UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | kabel trunk DeviceNet [928] |
Budowa przewodu | 2xAWG18 (sygnał) + 2xAWG15 (moc) |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,26 mm |
przewód sygnałowy AWG | 18 |
Budowa przewodu zasilającego | 19x 0,34 mm |
zasilanie AWG | 15 |
Przekrój przewodu | 2x 1 mm² (Para danych) |
2x 1,7 mm² (Napięcie zasilania) | |
1x 1 mm² (Oplot) | |
Średnica żyły łącznie z izolacją | ok. 3,8 mm (Para danych) |
ok. 2,7 mm (Napięcie zasilania) | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 12,20 mm ±0,3 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE (Para danych) |
PCW (Napięcie zasilania) | |
Pojedyncze żyły, kolor | czerwono-czarny, niebiesko-biały |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
rodzaj ekranowania par | Folia aluminiowa laminowana tworzywem sztucznym, stroną aluminiową na zewnątrz |
skręt całkowity | 2 pary i skrętka z wkładką do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Rezystancja izolacji | > 5 GΩ*km |
Impedancja falowa | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
pojemność robocza | nom. 40 nF |
Napięcie znamionowe kabla | < 600 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 61 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 1685 (CSA FT 4) |
wg UL 1581 (Cable Flame) | |
wg IEC 60332-3-24 | |
olejoodporność | UL 1581 |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Numer artykułu | 1417883 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz produktu | AF1FDD |
GTIN | 4046356540209 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 222,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 222,22 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław