NBC-94C/...
-
Kabel do transmisji danych
1408536
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG26/19, S/UTP), kolor pojedynczych żył: białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Szczegóły produktu
Wskazówka do zamówienia: | Kabel o zamówionej długości może zostać dostarczony w maksymalnie dwóch częściach (po > 100 m) na bębnie. Odpowiednie dostawy są specjalne oznaczone. |
Typ produktu | Kabel danych na metry |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 8 |
Środek transmisyjny | Miedź |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 |
Długość przewodów | Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m) |
Prowadnik przewodów Ethernet CAT5, 4-parowy [94C] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Prowadnik przewodów Ethernet CAT5, 4-parowy [94C] |
Budowa przewodu | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 0,85 mm |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 4 pary i 5 wypełniaczy do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 90 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Pojemność przewodu | ok. 50 nF/km (przy 1 kHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 28 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 56 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 7,5 x D, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 5 m/s² |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 65,3 dB (przy 1 MHz) |
56,3 dB (przy 4 MHz) | |
50,3 dB (przy 10 MHz) | |
47,2 dB (przy 16 MHz) | |
45,8 dB (przy 20 MHz) | |
42,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
38,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
35,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
53,3 dB (przy 4 MHz) | |
47,3 dB (przy 10 MHz) | |
44,2 dB (przy 16 MHz) | |
42,8 dB (przy 20 MHz) | |
39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
32,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
24,1 dB (przy 8 MHz) | |
25 dB (przy 10 MHz) | |
25 dB (przy 16 MHz) | |
25 dB (przy 20 MHz) | |
23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
20,1 dB (przy 100 MHz) | |
tłumienność ekranu | 3,2 dB (przy 1 MHz) |
6 dB (przy 4 MHz) | |
9,5 dB (przy 10 MHz) | |
12,1 dB (przy 16 MHz) | |
13,6 dB (przy 20 MHz) | |
17,1 dB (przy 31,25 MHz) | |
24,8 dB (przy 62,5 MHz) | |
32 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 80 °C |
Numer artykułu | 1408536 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1LFA |
Klucz produktu | AF1LFA |
Numer taryfy celnej | 85444995 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław