SACC-E-M12FS-4CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1406413

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-Standard, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 2 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC