SAC-5P-10,0-515/M12FS VA BK
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1401757
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 10 m |
PCW czarny 5. żyła szara [515] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 52 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW czarny 5. żyła szara [515] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,45 mm ±0,02 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,90 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał czujników | przędza PP |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, szary |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
≥ 0,76 mm (Zewnętrzny płaszcz) | |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
Całkowity skok skrętu kabla | 60 mm |
maksymalny opór przewodu | ≤ 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V AC |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V AC |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 30 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 59 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 (Cable Flame) |
wg UL 758/1581 FT1 | |
wg DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1, 168 h dla 60 °C |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1401757 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CDA |
Klucz produktu | AF1CDA |
GTIN | 4046356572262 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 510,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 510,4 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław