S 50 A/380 V - Wkładka topikowa
0913090

Wkładka topikowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 50 A, średnica: 15 mm, kolor: biały

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Nie zawiera ołowiu, kadmu i chromu 6 (zgodność z RoHS)
Kolorowe wskaźniki identyfikacyjne na styku czołowym sygnalizują stan roboczy
Wkładki bezpiecznikowe NEOZED® o charakterystyce gG do ochrony przewodów i urządzeń
Bezpieczne wyłączanie niedozwolonych przetężeń i prądów zwarciowych do poziomu znamionowego prądu wyłączenia