EML-RM (45X5)R CUS - Etykieta, odklejalna
0830562

Etykieta, odklejalna, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 45 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Etykieta EML-RM jest przeznaczona do oznakowania tymczasowego
Etykiety przywierają dobrze i pewnie, a w razie potrzeby można je łatwo odkleić, nie pozostawiając śladu na powierzchni. Po odklejeniu etykieta nie nadaje się do ponownego użycia
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Materiały EML-RM ... znajdują się na liście UL
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EML-RM ... indywidualnie według instrukcji klienta