EML (25,4X12,7)RL CUS
-
Etykiety
0824349
Etykiety, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznacznik urządzeń, z opisem |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 3 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do rolek |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym (nie dotyczy 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN) |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 150 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | > 5 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Sposób montażu | klejenie |
Grubość folii | 50 µm |
Grubość warstwy kleju | 20 µm |
Klej | Akryl |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Materiał | Poliester |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym (nie dotyczy 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN) |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 150 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | > 5 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Szerokość | 25,40 mm |
Wysokość | 12,70 mm |
Głębokość | 0,08 mm |
Długość | 12,7 mm |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Numer artykułu | 0824349 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BG8141 |
Klucz produktu | BG8141 |
GTIN | 4046356352130 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,99 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,99 g |
Numer taryfy celnej | 49119900 |
Kraj pochodzenia | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Samoprzylepne oznaczniki do urządzeń EML ... służą do oznakowania różnych urządzeń używanych w budowie układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Materiały EML ... są wyspecyfikowane na liście UL
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EM ... indywidualnie według instrukcji klienta
Ogromny wybór rozmaitych rozmiarów i kolorów oznaczników umożliwia nadawanie im indywidualnego kształtu i wizerunku
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław