PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC - Przekaźnik sprzęgający
2904664

Przekaźnik sprzęgający dla aplikacji SIL 3 Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 1 prądowy tor zezwolenia, moduł do do zastosowań F&G, filtr impulsów testowych, wtykowe przyłącza śrubowe, szerokość 17,5 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do SIL 3 wg IEC 61508
Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
Dopuszczalna instalacja w strefie 2
Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy