RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antena
2867461

Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 2 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/75°, stopień ochrony: IP65, złącze: MCX (męskie), w komplecie 1,5-metrowy kabel przyłączeniowy i kątownik montażowy do montażu naściennego

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Do zastosowań ruchomych
Do połączeń wielopunktowych lub siatkowych