MCR-FL-TS-LP-I-EX
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2864587
Przetwornik temperaturowy MCR, termometry rezystancyjne, termopary, czujniki rezystancyjne i napięciowe. Zamiennik: 2908660 MACX MCR-EX-TS-I-OLP.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Temperature transmitter |
Zastosowanie | Temperatura |
Konfiguracja | za pośrednictwem protokołu HART |
Funkcjonalność | |
Konfiguracja | za pośrednictwem protokołu HART |
Opóźnienie załączenia | 4 s |
Kontrola przewodów | NE 43 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 105 mW |
napięcie probiercze wejście/wyjście | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 2 s |
Błąd transmisji czujnika napięcia | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
Błąd transmisji termopar | typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
Błąd transmisji czujnika rezystancyjnego | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
Błąd transmisji termometru rezystancyjnego | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
Zasilanie | |
Oznaczenie | Loop-powered |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | < 3,5 mA |
Sygnał | |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy | Temperatura |
Pomiar | |
Konfigurowalne/programowalne | tak, programowalny |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Pt, Ni (100,500,1000); minimalny zakres pomiarowy 10 K |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; minimalny zakres pomiarowy 50 K/500 K |
: | -200 °C ... 850 °C (dowolnie nastawiany) |
-200 °C ... 250 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 250 °C (dowolnie nastawiany) | |
-60 °C ... 180 °C (dowolnie nastawiany) | |
-60 °C ... 150 °C (dowolnie nastawiany) | |
-60 °C ... 150 °C (dowolnie nastawiany) | |
0 °C ... 1820 °C (dowolnie nastawiany) | |
0 °C ... 2320 °C (dowolnie nastawiany) | |
0 °C ... 2495 °C (dowolnie nastawiany) | |
-270 °C ... 1000 °C (dowolnie nastawiany) | |
-210 °C ... 1200 °C (dowolnie nastawiany) | |
-270 °C ... 1372 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 900 °C (dowolnie nastawiany) | |
-270 °C ... 1300 °C (dowolnie nastawiany) | |
-50 °C ... 1760 °C (dowolnie nastawiany) | |
-50 °C ... 1760 °C (dowolnie nastawiany) | |
-270 °C ... 400 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 600 °C (dowolnie nastawiany) | |
Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
Liniowy zakres oporu | 10 Ω ... 400 Ω (min. zakres pomiarowy 10 Ω) |
10 Ω ... 2000 Ω (min. zakres pomiarowy 100 Ω) | |
liniowy zakres sygnału mV | -10 mV ... 100 mV (minimalny zakres pomiarowy 5 mV) |
Przełączanie: | |
Konfigurowalne/programowalne | nie |
Sygnał | |
Opis wyjścia | Wyjście prądowe |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | ≤ 23 mA |
Prąd wyjściowy w przypadku zwarcia | ≤ 3,6 mA lub ≥ 21 mA (nastawialny, nie dla termoelementów) |
prąd wejścia przy przerwaniu przewodu | ≤ 3,6 mA lub ≥ 21 mA (nastawny) |
Zakres prądu wyjściowego przy przekroczeniu zakresu pomiarowego w górę/w dół | 3,8 mA ... 20,5 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 520 Ω (dla UV = 24 V; Uzasilanie - 12 V / 0,023 A) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Parametry bezpieczeństwa | |
Max. napięcie Ui | 30 V |
Max. prąd Ii | 100 mA |
Maksymalna moc Pi | 750 mW |
Max. napięcie wyjścia Uo | 5 V DC |
Max. prąd wyjścia Io | 5,9 mA |
Max. moc wyjścia Po | 7,2 mW |
Maks. temperatura otoczenia | T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 250 V |
IIA: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 10 µF |
IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 10 µF |
IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 2 µF |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 2(1) G Ex ia IIC T6 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | cULus |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Normy | |
Normy/przepisy | Zalecenia NAMUR, NE 21 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2864587 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3322 |
Klucz produktu | DKSXXX |
GTIN | 4017918907266 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 124,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 104,3 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów i liniowych sygnałów mV, Ex ia IIC
Konfiguracja za pomocą oprogramowania
Do instalowania w strefie 1
2-drożna separacja galwaniczna
Wyjście: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
Loop-powered
1-kanałowy
Kompatybilny z HART (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław