WP 10T - Panel sieciowy
2700934

Panel sieciowy, 26.4 cm / 10.4"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Prosta wymiana urządzenia - projekt wizualizacji jest zapisywany na PLC (serwer sieci Web)
Mobilna przeglądarka internetowa (WebVisit Client) standardowo zintegrowana z wszystkimi urządzeniami
Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,5") do 38,1 cm (15")
Krótki czas uruchomienia
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja