PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2
-
Przekaźnik sprzęgający
2981981
Bezpieczny przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High- i Low-Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, jeden tor prądowy zezwolenia, jeden zestyk sygnalizacyjny, moduł do aplikacji Safe-State-Off, filtr impulsów testowych, bezpiecznik, wtykowe przyłącze Push-in, szerokość 17,5 mm
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wąska obudowa o szer. 17,5 mm
Do SIL 3 wg IEC 61508
Ze zintegrowanym wymiennym zabezpieczeniem w torze zwolnienia blokady
Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
1 tor zezwolenia
Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy