PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 - Przekaźnik sprzęgający
2981952

Bezpieczny przekaźnik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 5 zestyków zwiernych, 1 zestyk rozwierny, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 1/PL c wg ISO 13849-1, SIL 1 wg IEC 62061
Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączaniu zgodny z normą EN 50205
Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
Wysterowanie 1-lub 2-kanałowe
5 torów zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego