DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2964364
Przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy z wyjściem stałonapięciowym z układem przeciwsobnym, częstotliwością transmisji 100 kHz, ze wskaźnikiem świetlnym i układem ochronnym obwodu wejściowego i wyjściowego, wejście: 24 V DC, wyjście: 4 - 18 V DC/50 mA
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | Stosowanie mostków EB 80-DIK... w złączkach szynowych DEK: Ze względu na możliwe (niewielkie) rozszerzenie obudowy DEK na skutek wilgoci w powietrzu oraz niekorzystnego luzu między większą liczbą złączek szynowych DEK a mostkiem EB 80-DIK zaleca się, aby w przypadku używania mostków EB 80-DIK... oddzielić je po ok. 10 do 12 złączek DEK i w tym miejscu umieścić mostek druciany do najbliższej złączki DEK. |
Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
Rodzina produktów | DEK |
Zastosowanie | Transoptor wejściowy 100 kHz |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV AC (Wejście/wyjście) |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,4 |
Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,8 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 8 mA |
Czas załąCzania typowo | 1 µs |
Typowy czas wyłączenia | 2 µs |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami | |
Częstotliwość przenoszenia | 100 kHz |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
Zakres napięcia wyjściowego | 4 V DC ... 18 V DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
prąd spoczynkowy | 8,5 mA |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 1,2 V DC |
Obwód wyjściowy | przyłącze 3-przewodowe, z połączeniem z masą |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 56 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2964364 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK61A1 |
Klucz produktu | DK61A1 |
GTIN | 4017918107437 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21,6 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 502efe35-e5ee-40ab-b585-4235f45d8ad8 |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
EB 3- DIK RD - Mostek wtykowy 2716745
-
EB 4- DIK RD - Mostek wtykowy 2716758
-
EB 5- DIK RD - Mostek wtykowy 2716761
-
EB 10- DIK RD - Mostek wtykowy 2716774
-
EB 80- DIK RD - Mostek wtykowy 2715953
-
EB 5- DIK BU - Mostek wtykowy 2716677
-
EB 10- DIK BU - Mostek wtykowy 2716680
-
EB 80- DIK BU - Mostek wtykowy 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Przegroda 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon. 2715979
Korzyści
Do stłumienia zakłóceń zaopatrzone na wejściu w kondensator
Częstotliwość graniczna do 100 kH
Między innymi karty liczników sterowników PLC
Stopień końcowy od strony wyjścia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław